Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

XB7EV63P attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

XB7EV63P attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

round pilot light Ø 22 - green - BA 9s base - <= 250 V - screw clamp terminals

Rādīt vairāk raksturlielumus >
XB7EV63P nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Harmony XB7
    product or component type
    Pilot light
    device short name
    XB7
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    10
    operator additional information
    With plain lens
    light source
    Incandescent (bulb not included)
    device presentation
    Monolithic product
    Complementary
    height
    29 mm
    width
    29 mm
    depth
    54 mm
    terminals description ISO n°1
    (X1-X2)PL
    product weight
    0.018 kg
    overvoltage category
    Class II IEC 60536
    device mounting
    Fixing hole 22.5 mm 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-5-1
    fixing center
    >= 30 x 40 mm support panel metal 1...6 mm
    >= 30 x 40 mm support panel plastic 2...6 mm
    fixing mode
    Fixing nut beneath head 2...2.4 N.m
    shape of signaling unit head
    Round
    cap/operator or lens colour
    Green
    connections - terminals
    Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end EN/IEC 60947-1
    Faston connectors 6.35 x 0.8 mm EN/IEC 60947-1
    Forked type tag connectors 6.5 mm EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals <= 2 x 1.5 mm² with cable end EN/IEC 60947-1
    tightening torque
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    shape of screw head
    Cross JIS No 1
    Cross Philips no 1
    Cross pozidriv No 1
    Slotted flat Ø 4 mm
    Slotted flat Ø 5.5 mm
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V 3 EN/IEC 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV EN/IEC 60947-1
    signalling type
    Steady
    bulb base
    BA 9s
    light block supply
    Direct
    [Us] rated supply voltage
    <= 250 V
    compatibility code
    XB7
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25...55 °C
    IP degree of protection
    IP20 rear face IEC 60529
    IP54 front face IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 12
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    vibration resistance
    5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    electromagnetic compatibility
    Disturbing field emission class B EN 55011
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Versija 3.0)
    Sertifikāts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    22-25 monolithic signaling unit (Versija 1.0)
    Datums  18.29.10
    Izmērs 69.7 KB
    XB7E Control and signaling units (Versija 1.0)
    Datums  18.29.10
    Izmērs 566.2 KB
    Atbilstības deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XB7E XB7N Control and signaling units (Versija 1.0)
    Datums  18.14.11
    Izmērs 454.4 KB
    XALE... Control stations (Versija 1.0)
    Datums  18.14.11
    Izmērs 474.5 KB
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Versija 1.0)
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Versija 1.0)