Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   OsiSense XC standard
XCKL106 attēlu etiķete Schneider Electric

XCKL106

Green premium brand logo
XCKL106 attēlu etiķete Schneider Electric
XCKL106
Green premium brand logo

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKL, cats whisker, 1NC+1 NO, snap action, Cable gland

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch
    device short name
    XCKL
    body type
    Fixed
    head type
    Multi-directional head
    material
    Metal
    body material
    Zamak
    fixing mode
    By the body
    movement of operating head
    Multi-directional
    type of operator
    Spring return cat''s whisker
    type of approach
    Multi-directional approach
    cable entry
    1 metal cable gland entry, cable outer diameter: 6…13.5 mm
    number of poles
    2
    contacts type and composition
    1 NC + 1 NO
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    switch actuation
    By any moving part
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    contacts insulation form
    Zb
    number of steps
    1
    positive opening
    Without
    minimum torque for tripping
    0,13 N.m
    minimum actuation speed
    0,01 m/min
    maximum actuation speed
    1 m/s
    contact code designation
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A AC
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to UL 508
    500 V 3)IEC 60947-1
    300 VCSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    IEC 60664 6 kV
    6 kV IEC 60947-1
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13, inductive, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
    mechanical durability
    10000000 cycles
    width
    52 mm
    height
    72 mm
    depth
    30 mm
    net weight
    0,255 kg
    terminals description ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environment
    shock resistance
    50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    vibration resistance
    25 gn 10…500 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    IP degree of protection
    IP66 conforming to EN/IEC 60529
    IK degree of protection
    IK05 EN 50102
    electrical shock protection class
    Class I IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    protective treatment
    TC
    product certifications
    CSA
    UL
    standards
    IEC 60204-1
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 60204-1
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    262 g
    Iepakojuma 1 augstums
    3,4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    21,2 cm
    Iepakojuma 1 garums
    6,2 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S01
    Vienību skaits iepakojumā 2
    8
    Iepakojuma 2 svars
    2,294 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    15 cm
    Iepakojuma 2 platums
    15 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Vides informācijas publiskošana
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months