Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Preventa XCS
XCSDMP70010 attēlu etiķete Schneider Electric

XCSDMP70010

XCSDMP70010 attēlu etiķete Schneider Electric
XCSDMP70010

coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Preventa Safety detection
    product or component type
    Coded magnetic switch
    component name
    XCSDMP
    design
    Rectangular, standard
    size
    88 x 25 x 13 mm
    contacts type and composition
    2 NC + 1 NO
    contact operation
    1 NC staggered
    material
    Plastic
    electrical connection
    Pre-cabled
    cable composition
    6 x 0.25 mm²
    cable length
    10 m
    number of poles
    3
    approach directions
    3 directions
    [Ue] rated operational voltage
    24 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    100 V DC
    Complementary
    [Sa] assured operating distance
    8 mm
    [Sar] assured tripping distance
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    2,5 kV EN/IEC 60947-5-1
    resistance across terminals
    10 Ohm
    short-circuit protection
    500 mA external cartridge fuse gG (gl)
    contacts material
    Rhodium
    electrical durability
    1200000 cycles
    maximum switching voltage
    100 V DC
    switching capacity in mA
    0.1...100 mA
    insulation resistance
    1000 MOhm
    breaking capacity
    10 VA
    switching frequency
    150 Hz
    safety level
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    enclosure material
    Thermoplastic PBT
    cable material
    PVC
    depth
    13 mm
    height
    88 mm
    width
    25 mm
    net weight
    0,18 kg
    Environment
    standards
    EN/ISO 12100
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    ISO 14119
    product certifications
    CSA
    UL
    BG
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for operation
    -25…85 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    10 gn 10…150 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    electrical shock protection class
    Class II EN/IEC 61140
    IP degree of protection
    IP66 IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    Offer Sustainability
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas8
    • Latviešu2
    • English6
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 87.5 KB
    Datums  14.25.8
    prp.document.label.format html
    Izmērs 300 B
    Datums  05.18.11
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 545 KB
    Datums  17.1.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 551.8 KB
    Datums  17.1.2
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 254 KB
    Datums  16.26.9
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XCSDMP70010 : coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    Apraksts
    coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XCSDMP70010 : coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    Apraksts
    coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.27.5
    Apraksts
    coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - 10m
Salīdzināt produktus: /