Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Harmony XB5
XD5PA24 attēlu etiķete Schneider Electric

XD5PA24

Green premium brand logo
XD5PA24 attēlu etiķete Schneider Electric
XD5PA24
Green premium brand logo

joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Harmony XB5
    product or component type
    Joystick controller
    device short name
    XD5
    bezel material
    Plastic
    fixing collar material
    Plastic
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    To 0 position spring return
    operator profile
    54 mm long operating shaft
    operator position information
    5 positions
    operator direction information
    4 directions
    connections - terminals
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end EN 60947-1
    Complementary
    height
    47 mm
    width
    30 mm
    depth
    132 mm
    net weight
    0,077 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa 55 °C 0.1 m
    notch per direction
    1
    contacts type and composition
    1 NO
    contact operation
    Slow-break
    contacts usage
    Standard
    positive opening
    Without
    mechanical durability
    1000000 cycles
    device presentation
    Complete product
    tightening torque
    0,8…1,2 N.m EN 60947-1
    shape of screw head
    Cross Philips no 1
    Cross pozidriv No 1
    Slotted flat Ø 4 mm
    Slotted flat Ø 5.5 mm
    contacts material
    Silver alloy (Ag/Ni)
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] rated insulation voltage
    600 V 3)EN 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] rated operational current
    0,1 A 250 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A 125 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1
    electrical durability
    1000000 cycles, AC-15, 2 A 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A 110 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class II IEC 60536
    IP degree of protection
    IP66 IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK03 IEC 50102
    standards
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    product certifications
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    UL listed
    GL
    RINA
    CSA
    BV
    vibration resistance
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas11
    • Latviešu4
    • English8
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 16.8 MB
    Datums  20.16.4
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    JOYSTICK (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    zip
    326.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 708.1 KB
    Datums  13.25.9
    Faili dokumentā
    zip
    326.3 KB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.3 MB
    Datums  19.27.2
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 155.7 KB
    Datums  17.24.2
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 199.5 KB
    Datums  16.19.4
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XD5PA24 : joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    Kuģniecības reģistru atbilstības sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 67 KB
    Datums  17.22.1
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 734.7 KB
    Datums  11.1.12
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XD5PA24 : joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XD5PA24 : joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    joystick controller Ø22 4-direction spring return 1NO per direction
Salīdzināt produktus: /