Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   OsiSense XS & XT
XT118B1NAL2 attēlu etiķete Schneider Electric

XT118B1NAL2

XT118B1NAL2 attēlu etiķete Schneider Electric
XT118B1NAL2

capacitive sensor - XT1 - cylindrical M18 - brass - Sn 5mm - cable 2m

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    OsiSense XT
    sensor type
    Capacitive proximity sensor
    product specific application
    Detection of insulated or conductive materials
    sensor name
    XT1
    sensor design
    Cylindrical M18
    size
    70 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    enclosure material
    Nickel plated brass
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    5 mm
    discrete output function
    1 NO
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    NPN
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC reverse polarity protection
    maximum delay response
    5 ms
    IP degree of protection
    IP67 IEC 60529
    IP67 IEC 60947-5-2
    Complementary
    ISO thread
    M18 x 1
    detection face
    Frontal
    [Sa] assured operating distance
    0…3,6 mm
    adjustment zone
    1…8 mm
    differential travel
    < 0.2 x Sr
    repeat accuracy
    < 0.1 x Sr
    wire insulation material
    PVC
    status LED
    Output state indication 1 LED yellow)
    supply voltage limits
    12…30 V DC
    maximum residual current
    0,1 mA open state
    protection type
    Short-circuit protection
    switching frequency
    <= 200 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V closed)
    current consumption
    < 15 mA
    maximum delay first up
    30 ms
    maximum delay recovery
    5 ms
    maximum switching current
    200 mA
    marking
    CE
    setting-up
    Sensitivity by potentiometer
    threaded length
    55 mm
    length
    70 mm
    net weight
    0,15 kg
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-2
    product certifications
    CETLus
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    vibration resistance
    10 gn 1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact IEC 61000-4-2
    8 kV air IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    3 V/m IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    2 kV IEC 61000-4-4
    Offer Sustainability
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas6
    • Latviešu3
    • English4
    • French3
    • Spanish2
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3 MB
    Datums  17.19.9
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 273.3 KB
    Datums  13.1.9
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 533.5 KB
    Datums  18.13.3
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XT118B1NAL2 : XT118B1NAL2_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    XT118B1NAL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    XT118B1NAL2_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XT118B1NAL2 : capacitive sensor - XT1 - cylindrical M18 - brass - Sn 5mm - cable 2m
    Apraksts
    capacitive sensor - XT1 - cylindrical M18 - brass - Sn 5mm - cable 2m
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.29.5
    Apraksts
    capacitive sensor - XT1 - cylindrical M18 - brass - Sn 5mm - cable 2m
Salīdzināt produktus: /