Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   OsiSense XS & XT
XT218A1PAL2 attēlu etiķete Schneider Electric

XT218A1PAL2

XT218A1PAL2 attēlu etiķete Schneider Electric
XT218A1PAL2

capacitive sensor - XT1 - cylindrical M18 - plastic - Sn 8 mm - cable 2m

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    OsiSense XT
    sensor type
    Capacitive proximity sensor
    product specific application
    Detection of insulated or conductive materials
    sensor name
    XT2
    sensor design
    Cylindrical M18
    size
    78 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    8 mm
    discrete output function
    1 NO
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC reverse polarity protection
    maximum delay response
    15 ms
    IP degree of protection
    IP67 double insulation IEC 60529
    Complementary
    ISO thread
    M18 x 1
    detection face
    Frontal
    [Sa] assured operating distance
    0…5,8 mm
    adjustment zone
    0…12 mm
    differential travel
    < 1...20 % Sr
    repeat accuracy
    < 5 % Sr
    wire insulation material
    PVC
    status LED
    Output state indication 1 LED yellow)
    supply voltage limits
    10…30 V DC
    maximum residual current
    100 mA open state
    protection type
    Short-circuit protection
    switching frequency
    <= 200 Hz
    maximum voltage drop
    <2,5 V closed)
    current consumption
    < 15 mA
    maximum delay first up
    100 ms
    maximum delay recovery
    15 ms
    maximum switching current
    200 mA
    marking
    CE
    setting-up
    Sensitivity by potentiometer
    threaded length
    47 mm
    length
    78 mm
    net weight
    0,15 kg
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-2
    product certifications
    CULus
    ambient air temperature for operation
    -10…60 °C
    vibration resistance
    10 gn 1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact IEC 61000-4-2
    8 kV air IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    3 V/m IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    2 kV IEC 61000-4-4
    Offer Sustainability
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
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
    • Visas valodas7
    • Latviešu2
    • English5
    • French2
    • Spanish1
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3 MB
    Datums  17.19.9
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format html
    Izmērs 301 B
    Datums  10.13.9
    prp.document.label.format html
    Izmērs 323 B
    Datums  10.13.9
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 811.1 KB
    Datums  08.1.10
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 533.5 KB
    Datums  18.13.3
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XT218A1PAL2 : XT218A1PAL2_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    XT218A1PAL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    XT218A1PAL2_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XT218A1PAL2 : XT218A1PAL2_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    XT218A1PAL2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    XT218A1PAL2_REACH_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /