Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Harmony XVB
XVBC6G5 attēlu etiķete Schneider Electric

XVBC6G5

Green premium brand logo
XVBC6G5 attēlu etiķete Schneider Electric
XVBC6G5
Green premium brand logo

Illuminated unit for modular tower lights, plastic, orange, Ø70, integral "flash" discharge tube, 5 joule, 120 V AC

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Harmony XVB Universal
    product or component type
    Indicator bank
    beacon or indicator bank unit type
    Illuminated unit
    signalling type
    Flashing
    mounting diameter
    70 mm
    component name
    XVBC
    material
    Polycarbonate
    light source
    Integral flash discharge tube, orange
    bulb type
    Flash discharge tube
    [Us] rated supply voltage
    120 V AC
    flash energy
    5 J
    Complementary
    assembly style
    Customer assembly, up to 5 units
    connections - terminals
    Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm² with cable end
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V IEC 60947-1
    nominal voltage limit
    0.85...1.1 Un IEC 60947-5-1
    current consumption
    < 140 mA AC
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV IEC 60947-1
    flashing frequency
    1 Hz
    CAD overall width
    70 mm
    CAD overall height
    157 mm
    CAD overall depth
    70 mm
    net weight
    0,28 kg
    Environment
    product certifications
    CSA C22-2 No 14
    CCC
    UL 508
    GOST
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    electrical shock protection class
    Class I on support tube IEC 61140
    Class II on base unit IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 on fixing base XVBZ0. IEC 60529
    IP66 on base unit IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X UL 508 indoor)
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,276 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    2,000 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,900 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,900 dm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months