Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

XX512A2NAM8 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu OsiSense XX

OsiSense XX - XX512A2NAM8

Ultrasonic sensors

XX512A2NAM8 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu OsiSense XX
OsiSense XX - XX512A2NAM8
Ultrasonic sensors

ultrasonic sensor cylindrical M12 - Sn 0.1 m - NO - M8 connector

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Pievienot sadaļai Mani produkti

  • Main
    range of product
    OsiSense XX
    sensor type
    Ultrasonic sensor
    series name
    General purpose
    sensor name
    XX5
    sensor design
    Cylindrical M12
    detection system
    Diffuse
    [Sn] nominal sensing distance
    0.1 m fixed
    material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    discrete output function
    1 NO
    wiring technique
    3-wire
    discrete output type
    NPN
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    electrical connection
    Male connector M8 3 pins
    [Sd] sensing range
    0.0064...0.102 m
    beam angle
    10 °
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    enclosure material
    ULTEM
    front material
    Epoxy
    thread type
    M12 x 1
    supply voltage limits
    10...28 V DC
    [Sa] assured operating distance
    0.0064...0.102 m
    maximum differential travel
    0.7 mm
    blind zone
    0...6.4 mm
    transmission frequency
    500 kHz
    repeat accuracy
    0.7 %
    deviation angle from 90° of object to be detected
    -10...10 °
    minimum size of detected object
    Cylinder diameter 2.5 mm
    Flat bar 1 mm wide
    status LED
    1 LED (green) for supply on
    1 LED (yellow) for output state
    current consumption
    25 mA
    maximum switching current
    100 mA with overload and short-circuit protection
    voltage drop
    < 1 V
    switching frequency
    <= 125 Hz
    delay first up
    20 ms
    delay response
    3 ms
    delay recovery
    3 ms
    marking
    CE
    threaded length
    38 mm
    height
    12 mm
    width
    12 mm
    depth
    50 mm
    product weight
    0.011 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-5-2
    product certifications
    UL
    ambient air temperature for operation
    -20...65 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...80 °C
    vibration resistance
    +/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
    shock resistance
    30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4
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
    Ultrasonic sensors Ø 12 (Versija 1.1)
    Datums  11.29.9
    Izmērs 6.4 KB
    Datums  11.29.9
    Izmērs 11.3 KB
    Datums  11.29.9
    Izmērs 811 B
    Datums  11.29.9
    Izmērs 1.7 KB
    CAD files for XX512A2NAM8: Ultrasonic sensors OsiSense XX, cylindrical M12, plastic, fixed range, connector (Versija 1.0)
    Ultrasonic sensors Ø 12 (Versija 1.1)
    Datums  15.13.3
    Izmērs 39 KB
    Datums  15.13.3
    Izmērs 2.4 KB
    Datums  15.13.3
    Izmērs 4.3 KB
    Datums  15.13.3
    Izmērs 16.8 KB
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.12.3
    Izmērs 0
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Versija 1.0)
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Versija 3.0)
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.12.3
    Izmērs 0