Velciet pāri attēlam, lai palielinātu
Head for illuminated push button, Harmony XB4, clear projecting pushbutton Ø22 mm spring return BA9s bulb
ZB4BW17
Group of product:
bezel material:
Operator additional information:
Cap/operator or lens colour:
Hromēts metāla rāmis
I klase atbilst IEC 60536
IK06, kas atbilst EN 50102
Plašs darba temperatūras diapazons no -40°C līdz 55°C
Produkta ekoloģiskie raksturlielumi Papildinformācija
Ilgtspējība pēc dizaina
Pārredzamība
RoHS/REACh
Ilgtspējības nodaļa
Green PremiumTM marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO2 produktiem.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.
Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.