Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Harmony XB6
ZB6DD28 attēlu etiķete Schneider Electric

ZB6DD28

Green premium brand logo
ZB6DD28 attēlu etiķete Schneider Electric
ZB6DD28
Green premium brand logo

Head for selector switch, Harmony XB6, black rectangular Ø 16 2 position stay put

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Harmony XB6
    product or component type
    Head for selector switch
    device short name
    ZB6
    bezel material
    Plastic
    mounting diameter
    16 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Rectangular
    type of operator
    stay put
    operator profile
    Black standard handle
    operator position information
    2 positions 90°
    Complementary
    CAD overall width
    24 mm
    CAD overall height
    18 mm
    CAD overall depth
    43 mm
    net weight
    0,018 kg
    Environment
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class II IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13 UL 50
    NEMA 4 UL 50
    NEMA 4X UL 50
    NEMA 13 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X CSA C22.2 No 94
    standards
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    product certifications
    CCC
    CSA
    UL
    GOST
    vibration resistance
    +/- 3 mm 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    10 g
    Iepakojuma 1 augstums
    2,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    3 cm
    Iepakojuma 1 garums
    5,5 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S01
    Vienību skaits iepakojumā 2
    60
    Iepakojuma 2 svars
    825 g
    Iepakojuma 2 augstums
    15 cm
    Iepakojuma 2 platums
    15 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months