Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Harmony XB6
ZB6DGC1 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

ZB6DGC1

Green premium brand logo
ZB6DGC1 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
ZB6DGC1
Green premium brand logo

rectangular selector switch head Ø16 2-position stay put Dom 311

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts 29 janvāris 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

ZB6DGC1 aizstāts ar šādu produktu klāstu:
  • Main
    range of product
    Harmony XB6
    product or component type
    Head for key selector switch
    device short name
    ZB6
    bezel material
    Plastic
    mounting diameter
    16 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Rectangular
    type of operator
    stay put
    operator profile
    Black key switch
    operator position information
    2 positions
    type of keylock
    Dom 311
    key withdrawal position
    In any position
    Complementary
    CAD overall width
    24 mm
    CAD overall height
    18 mm
    CAD overall depth
    55 mm
    Environment
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class II IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13 UL 50
    NEMA 4 UL 50
    NEMA 4X UL 50
    NEMA 13 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X CSA C22.2 No 94
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C 852
    JIS C8201-1
    product certifications
    UL
    GOST
    CCC
    CSA
    vibration resistance
    +/- 3 mm 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,001 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,010 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,010 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,020 dm
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
    Cirkularitātes profils
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months