Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

ZBE1016P attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Harmoney XB4

Harmoney XB4 - ZBE1016P

Electrical functions

ZBE1016P attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Harmoney XB4
Harmoney XB4 - ZBE1016P
Electrical functions

single contact block for head Ø22 1NO gold flashed screw clamp terminal

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    product or component type
    Contact block
    device short name
    ZBE
    sale per indivisible quantity
    5
    IP degree of protection
    IP5x
    contacts type and composition
    1 NO
    contact operation
    Slow-break
    contact block type
    Single
    contacts usage
    Low power switching contacts
    connections - terminals
    Screw clamp terminals <= 2 x 1.5 mm² with cable end EN 60947-1
    Screw clamp terminals >= 1 x 0.22 mm² without cable end EN 60947-1
    Complementary
    product weight
    0.012 kg
    positive opening
    Without
    operating travel
    2.6 mm NO changing electrical state
    4.3 mm total travel
    operating force
    2.3 N NO changing electrical state
    mechanical durability
    10000000 cycles
    tightening torque
    0.8...1.2 N.m EN 60947-1
    shape of screw head
    Cross Philips no 1
    Cross pozidriv No 1
    Slotted flat Ø 4 mm
    Slotted flat Ø 5.5 mm
    contacts material
    Gold flashed (Ag/Ni/Au) contacts
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] rated insulation voltage
    600 V 3 EN 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] rated operational current
    1.2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
    6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
    electrical durability
    1000000 cycles AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Λ < 10exp(-7) 1 mA dusty environment EN/IEC 60947-5-4
    mounting of block
    Front mounting
    condition of use
    Mounting on push-button collar
    electrical composition code
    C9 <= 3
    M5 <= 2
    M9 <= 2
    compatibility code
    ZBE
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40...70 °C
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    vibration resistance
    5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 18 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.14.12
    Izmērs 14.2 MB
    Datums  18.19.12
    Izmērs 19.5 MB
    Sertifikāts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.26.10
    Izmērs 94.2 KB
    Datums  18.14.12
    Izmērs 155.7 KB
    Datums  18.30.10
    Izmērs 1.1 MB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.11.1
    Izmērs 218.8 KB
    Atbilstības deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Pamācība par noņemtiem no ražošanas produktiem
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.7.1
    Izmērs 799.2 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.7.1
    Izmērs 679.6 KB
    Datums  16.23.9
    Izmērs 169.1 KB