Galaxy
UPS Galaxy saimes sniedz ļoti efektīvu, vienkārši uzstādāmu, kompakta trīsfāzu UPS strāvas aizsardzību. Ar novatorisko eConversion režīmu, Li-ion opcijām un diapazonu no 10 kW līdz 1500 kW Galaxy UPS nemanāmi integrējas elektriskajā, fiziskajā un uzraudzības vidē, ko veido klienti, kas izmanto datu centrus, rūpnieciskas lietotnes vai iekārtas.
10–1500 kW trīsfāzu UPS
Galaxy 3-phase UPS
Galaxy V sērijas trīsfāzu UPS ar pirmās klases enerģijas aizsardzību, uzņēmējdarbības nepārtrauktību, mērogojamību un darbības efektivitāti atrisina mūsdienu enerģijas izaicinājumus, vienlaikus nosakot kvalitātes un inovāciju standartu ar pilnībā integrētiem risinājumiem.

Pārvaldiet savu mākslīgā intelekta slodzi, vienlaikus sasniedzot izvirzītos ilgtspējības mērķus ar Galaxy VXL. Ar mākslīgā intelekta slodzes izturīgu dizainu, nozarē vadošo kompakto pēdas nospiedumu, efektivitāti līdz 99% eConversion režīmā un ātru mērogojamību ar Live Swap Galaxy VXL ir īpaši augsta blīvuma digitalizētās pasaules mugurkauls, kas ir ideāli piemērots lieliem un hipermēroga datu centriem un komerciālai un kritiskai infrastruktūrai.

Galaxy VX ir ļoti efektīva modulāra trīsfāzu UPS ar augstu veiktspēju un pielāgojamiem darbības režīmiem. Tā mērogojamība atbilst jūsu strauji augošās uzņēmējdarbības mainīgajām vajadzībām. Galaxy VX ir ideāls UPS mūsdienu lielajiem datu centriem, mākoņa un kopvietošanas iekārtām, kā arī svarīgākajām lietojumprogrammām.

Izpētiet jaunu inovāciju pasauli vidējiem, lieliem un EDGE datu centriem ar Galaxy VL, mūsu uz ilgtspējību balstīto trīsfāzu UPS. Izmantojot līdz 99% efektivitāti eConversion™ režīmā un ātru jaudas palielināšanu ar Live Swap, Galaxy VL ir viskompaktākā galaktika UPS pasaulē.

Galaxy VS ir ļoti efektīvs, modulārs, viegli uzstādāms trīsfāzu UPS, kas nodrošina izcilu veiktspēju datu centriem un kritiskajai infrastruktūrai komerciālā sektorā un rūpnieciskās iekārtās. Robustās, modulārās konstrukcijas, izcilā snieguma, pielāgojamības un Live Swap opciju dēļ Galaxy VS ir nevainojams risinājums uzņēmējdarbības nepārtrauktībai.
Skatīt detalizētu informāciju par produktu
- Galaxy VXL - Kompakts, modulārais Galaxy VXL 500–1250 kW (400 V) 3-fāžu UPS ir drošs, ilgtspējīgas kritiskās infrastruktūras mugurkauls.
-

Galaxy VXL
Galaxy VXLKompakts, modulārais Galaxy VXL 500–1250 kW (400 V) 3-fāžu UPS ir drošs, ilgtspējīgas kritiskās infrastruktūras mugurkauls. Galaxy VS - Augstas efektivitātes 20 līdz 150 kW (480 V), 10 līdz 150 kW (400 V) un 10 līdz 75 kW (208 V) 3 fāžu UPS malas, maziem un vidējiem datu centriem un citām biznesam kritiskām lietojumprogrammām. -

Galaxy VS
Galaxy VSAugstas efektivitātes 20 līdz 150 kW (480 V), 10 līdz 150 kW (400 V) un 10 līdz 75 kW (208 V) 3 fāžu UPS malas, maziem un vidējiem datu centriem un citām biznesam kritiskām lietojumprogrammām. Galaxy VM - Uzticams partneris jūsu biznesa nepārtrauktībai -

Galaxy VM
Galaxy VMUzticams partneris jūsu biznesa nepārtrauktībai Galaxy VL - Augstas efektivitātes, mērogojams un modulārs 200–500 kW 3 fāžu UPS ar lieku dizainu, zemu TCO un litija jonu akumulatoru opcijām vidējiem un lieliem datu centriem un misijai kritiskām vidēm. -

Galaxy VL
Galaxy VLAugstas efektivitātes, mērogojams un modulārs 200–500 kW 3 fāžu UPS ar lieku dizainu, zemu TCO un litija jonu akumulatoru opcijām vidējiem un lieliem datu centriem un misijai kritiskām vidēm. Galaxy VX - Augstas efektivitātes, modulāra 500-1500 kW 3 fāžu UPS ar eConversion un litija jonu akumulatoru opcijām. Ideāli piemērots lieliem līdz hipermēroga datu centriem un rūpnieciskiem lietojumiem. -

Galaxy VX
Galaxy VXAugstas efektivitātes, modulāra 500-1500 kW 3 fāžu UPS ar eConversion un litija jonu akumulatoru opcijām. Ideāli piemērots lieliem līdz hipermēroga datu centriem un rūpnieciskiem lietojumiem. Galaxy Lithium-ion Battery Systems - Kompakts, viegls, ilgmūžīgs un izsmalcināts litija jonu akumulatoru risinājums nepārtrauktas barošanas avotiem. -

Galaxy Lithium-ion Battery Systems
Galaxy Lithium-ion Battery SystemsKompakts, viegls, ilgmūžīgs un izsmalcināts litija jonu akumulatoru risinājums nepārtrauktas barošanas avotiem. Symmetra PX - Augstas veiktspējas, pareiza izmēra, modulārs, mērogojams 10-500 kW 3 fāžu UPS jebkura izmēra datu centram vai objektam -

Symmetra PX
Symmetra PXAugstas veiktspējas, pareiza izmēra, modulārs, mērogojams 10-500 kW 3 fāžu UPS jebkura izmēra datu centram vai objektam Galaxy VS Accessories - Augstas efektivitātes 20 līdz 150 kW (480 V), 10 līdz 150 kW (400 V) un 10 līdz 75 kW (208 V) 3 fāžu UPS malas, maziem un vidējiem datu centriem un citām biznesam kritiskām lietojumprogrammām. -

Galaxy VS Accessories
Galaxy VS AccessoriesAugstas efektivitātes 20 līdz 150 kW (480 V), 10 līdz 150 kW (400 V) un 10 līdz 75 kW (208 V) 3 fāžu UPS malas, maziem un vidējiem datu centriem un citām biznesam kritiskām lietojumprogrammām.
Lietotne mySchneider
Piekļūstiet mūsu mobilajam katalogam, 24 stundas diennaktī, kā arī lai piekļūtu ekspertu palīdzībai un pielāgotiem pakalpojumiem, esot ceļā.
Uzzināt tūlītEcostruxure ™ Asset Advisor piedziņām
Iegūstiet vairāk informācijas par Ecostruxure asset advisor elektrosadales piedziņām.
Uzzināt vairāk