Sostenibilidad


-
NSYBSA Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 26/02/2020
- Referencia: NSYBSA_ROHS_DECLARATION
- Descripción Brazo de soporte para embarrados - 3.200 mm
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
NSYCTL400DLM Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 29/02/2020
- Referencia: NSYCTL400DLM_ROHS_DECLARATION
- Descripción Carátula ciega metálica, 12 módulos, RAL 7035, Al 150 x An 400 mm.
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
A9E18321 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 09/01/2020
- Referencia: A9E18321_ROHS_DECLARATION
- Descripción Acti9 iIL single indicator light - Green - 110-230 Vac
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
LC1D80AR7 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 06/03/2020
- Referencia: LC1D80AR7_ROHS_DECLARATION
- Descripción Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 66A, 0 to 440V, AC 50/60Hz coil, EverLink+springs
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
NSYDCM20 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 26/02/2020
- Referencia: NSYDCM20_ROHS_DECLARATION
- Descripción Interruptor de puerta 10 A/500 V Spacial SF - conexión M20
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
XS7C4A1MPG13 Declaración REACh
- Fecha del documento: 20/12/2022
- Referencia: XS7C4A1MPG13_REACH_DECLARATION
- Descripción inductive sensor XS7 40x40x117 - PBT - Sn15 mm - 24..240VAC/DC - terminals
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
48752 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 17/01/2020
- Referencia: 48752_ROHS_DECLARATION
- Descripción Conmut - desconector - Masterpact NW40HA10 - 3 P - 4.000 A - 1.150 V - extraíble
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
47940 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 27/02/2020
- Referencia: 47940_ROHS_DECLARATION
- Descripción mango de carga de resorte - para Masterpact NW
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
NSYATPUND Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 29/02/2020
- Referencia: NSYATPUND_ROHS_DECLARATION
- Descripción Placa obturadora, longitud 1100 mm, color RAL 7032
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
-
A9E18037 Declaración RoHS de la UE
- Fecha del documento: 09/01/2020
- Referencia: A9E18037_ROHS_DECLARATION
- Descripción Pulsadores iPB simple 1NC - gris - con indicador luminos rojo 110-230V CA
- Tamaño:
- Idioma: Español/ Inglés
Cargar más