Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Hay kits de conductos disponibles para las unidades de proceso Altivar?
Problema:
¿Cuáles son los kits de conductos para las unidades de proceso Altivar?
Línea de producto:
Unidad de proceso Altivar (ATV630, ATV930)
Ambiente:
Todos los números de serie de la unidad de proceso Altivar
Causa:
N / A
Resolución:
Tamaño del marco 1 ... 4
Incluye el kit de conducto IP21 ya instalado en la unidad
Tamaño del marco 5
Incluye el kit de conducto IP21 pero no está instalado en la unidad
Tamaño del marco 6, 7A y 7B
Los kits de conductos no se suministran y deben pedirse:
Tamaño 6 [ATV630D55M3, ATV630D75M3, ATV930D55M3C, ATV930D75M3C, ATV630C11N4, ATV630C13N4, ATV630C16N4, ATV930C11N4C, ATV930C13N4C, ATV9CVNC30
¿Cuáles son los kits de conductos para las unidades de proceso Altivar?
Línea de producto:
Unidad de proceso Altivar (ATV630, ATV930)
Ambiente:
Todos los números de serie de la unidad de proceso Altivar
Causa:
N / A
Resolución:
Tamaño del marco 1 ... 4
Incluye el kit de conducto IP21 ya instalado en la unidad
Tamaño del marco 5
Incluye el kit de conducto IP21 pero no está instalado en la unidad
Tamaño del marco 6, 7A y 7B
Los kits de conductos no se suministran y deben pedirse:
Tamaño 6 [ATV630D55M3, ATV630D75M3, ATV930D55M3C, ATV930D75M3C, ATV630C11N4, ATV630C13N4, ATV630C16N4, ATV930C11N4C, ATV930C13N4C, ATV9CVNC30
- UL tipo 1 e IP21: VW3A9704
- UL tipo 1: VW3A9212
- UL tipo 21: VW3A9112
- UL tipo 1 sin unidad de frenado: VW3A9213
- UL tipo 1 con unidad de frenado: VW3A9214
- UL tipo 21 sin unidad de frenado: VW3A9113
- Tipo UL 21 con unidad de frenado: VW3A9114
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más