Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Bancos de carga

ASCO Container load banks

Banco de carga 8300 de ASCO

Banco de carga 8300 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 10 pies | Carga reactiva resistiva | 2000-3300 kVA | 380-690 V | 50/60 Hz. El 8300 es un banco de carga reactiva resistiva en contenedor ISO de 10 pies con capacidades de hasta 3300 kVA y una amplia opción de tensiones. Equipado con control SIGMA que permite varias opciones para pruebas y adquisición de datos.
Ver Detalles
Banco de carga 8100 de ASCO

Banco de carga 8100 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 10 pies | Carga resistiva | 1600-2850 kW | 380-690 V | 50/60 Hz. El 8100 es un banco de carga resistiva en contenedor ISO de 10 pies con capacidades de hasta 2850 kVA y una amplia opción de tensiones. Equipado con control SIGMA que permite varias opciones para pruebas y adquisición de datos.
Ver Detalles
Banco de carga 8400 de ASCO

Banco de carga 8400 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Carga reactiva resistiva | 3750-6250 kVA a 0.8 pf| 380-690 V | 50/60 Hz. El 8400 es un banco de carga reactiva resistiva en contenedor ISO de 20 pies con capacidades de hasta 6250 kVA y una amplia opción de tensiones. Equipado con control SIGMA que permite varias opciones para pruebas y adquisición de datos.
Ver Detalles
Banco de carga 8200 de ASCO

Banco de carga 8200 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Carga resistiva | 2850-6000 kW | 380-690 V | 50/60 Hz. El 8200 es un banco de carga resistiva en contenedor ISO de 20 pies con capacidades de hasta 6000 kVA y una amplia opción de tensiones. Equipado con control SIGMA que permite varias opciones para pruebas y adquisición de datos.
Ver Detalles
Banco de carga 8350 de ASCO

Banco de carga 8350 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 15 pies | Carga reactiva resistiva | 2750-3750 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz. El 8350 es un banco de carga reactiva resistiva en contenedor ISO de 15 pies con capacidades de hasta 3750 kVA y una amplia opción de tensiones. Equipado con control SIGMA que permite varias opciones para pruebas y adquisición de datos.
Ver Detalles
Banco de carga 8800 de ASCO

Banco de carga 8800 de ASCO

Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Tensión media | Carga reactiva resistiva | 1500-2750 kVA a 0.8 pf | 690 V-24 kV | 50/60 Hz. El 8800 es un banco de carga inductiva resistiva en contenedor con un transformador integrado para realizar pruebas de carga de tensión media y alta. Disponible con capacidades de 1500 kVA a 2750 kVA y una opción de tensiones y frecuencias. Diseñado con una construcción en contenedor de 20 pies, el 8800 es perfectamente apto para realizar pruebas de carga de tensión media y alta.
Ver Detalles

ASCO Load bank control

Software para computadoras de SIGMA

Software para computadoras de SIGMA

El software de control de banco de carga más avanzado de ASCO. El software para computadoras de SIGMA es una alternativa basada en Windows™ al dispositivo portátil de SIGMA. Proporciona un mayor control de carga junto con instrumentación de velocidad transitoria, informes de adquisición de datos completos con pantallas gráficas, datos en tiempo real (como tiempos de recuperación) y porcentaje de errores, necesarios para realizar pruebas en conformidad con la norma ISO 8528.
Ver Detalles
Sigma básico para computadora

Sigma básico para computadora

Control intuitivo basado en computadora para un máximo de 42 bancos de carga ASCO. Basado en años de experiencia en control de banco de carga, Sigma básico para computadora proporciona una plataforma rápida, rentable y fácil de usar para realizar pruebas de carga.
Ver Detalles
SIGMA portátil

SIGMA portátil

Pruebas rápidas y precisas para bancos de carga de ASCO controlados por SIGMA 2. Alojado en una carcasa de aluminio industrial sólida con protección IP65, teclado de membrana y pantalla TFT en color de 4.3", el controlador manual permite realizar pruebas de carga remota con información en pantalla en tiempo real que muestra todos los principales parámetros eléctricos.
Ver Detalles
SIGMA LT

SIGMA LT

Disponible con interruptores de alternación locales y digitales, además de un dispositivo portátil para funciones de red. SIGMA LT es un sistema de control de carga integrado y multifuncional, diseñado específicamente para los bancos de carga de ASCO. Flexible, con muchas funciones y rentable, está diseñado para bancos de carga resistiva de menor capacidad que ofrecen las mejores capacidades y ventajas a los usuarios.
Ver Detalles
SIGMA Network Pro

SIGMA Network Pro

La tecnología de vanguardia y el software intuitivo permiten a los operadores controlar más de 200 bancos de carga SIGMA. SIGMA Network Pro utiliza una puerta de enlace inteligente y el software completamente nuevo para conectar y controlar cualquier combinación de bancos de carga SIGMA. La puerta de enlace convierte el bus CAN o el protocolo RS485 en MODBUS a través de Ethernet y permite el control individual o colectivo de los bancos de carga.
Ver Detalles
Corrección de carga en el sitio de SIGMA

Corrección de carga en el sitio de SIGMA

Mantenga la carga predeterminada en un grupo electrógeno para mitigar los efectos de la carga de luz. La corrección de carga en el sitio (SLC) de SIGMA mantiene automáticamente un nivel de carga requerido en el grupo electrógeno. Los grupos de elementos del banco de carga se controlan mediante contactores internos que, a su vez, se controlan a través del control de carga compartida de SIGMA. El sistema incluye un transductor de potencia trifásico que detecta la carga del sitio. Cuando la carga del sitio disminuye, aumenta la carga que proporciona el banco de carga.
Ver Detalles
Puerta de enlace SIGMA

Puerta de enlace SIGMA