Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interruptor falla tierra GFP UL/IEC

Protector de falla tierra 100 A

Aviso de Término de Venta

Protector de falla a tierra en conformidad con las normas UL, CSA e IEC de Norteamérica

Protección de falla a tierra 4 P
  • Características

    • Conformidad con las normas: UL 1053, CAN/CSA-E1008 e IEC 61008
    • Corriente nominal: 1 a 100 A
    • Sensibilidad 30, 100, 300 mA: protección de bienes en conformidad con UL 1053; protección de bienes y personas en conformidad con IEC 61008
    • Tipo SiE CA:
    - inmunización contra desconexiones indeseadas: protección de circuitos sensibles (equipos informáticos) y de aquéllos que tienen tendencia a perturbaciones (iluminación de carga, electrónica de potencia)
    - inmunización contra entornos externos agresivos: protección contra agentes químicos con atmósfera húmeda o contaminada
    • Apto para aislamiento
    • Para protección hacia arriba con interruptor automático



    Beneficios

    • Disponible en todo el mundo:Tranquilidad
    • Montaje en perfil DIN:Simplicidad
    • Numerosos productos para adjuntar:Flexibilidad
    • Tamaño pequeño, ahorro de espacio:Productividad

    Aplicaciones

    Aplicaciones que requieren protección de fuga a tierra (UL 1053):

    • Controles industriales y automatización
    • Equipos de comunicación, computadoras
    • Equipos médicos, etc.

    Galería

    • Protección de falla a tierra 2 P
    • Protección de falla a tierra 4 P

EcoStruxure™

EcoStruxure™ te permite prosperar en el mundo digital. Toma mejores decisiones para tu negocio con las soluciones escalables IT/OT.

Contáctanos

¿Tienes alguna pregunta, sugerencia o hay algo en lo que podamos mejorar tu experiencia con Schneider Electric?

Centro de Soporte

Explora nuestra zona de recursos y encuentra herramientas útiles, así como documentos para todos nuestros productos.

Contacto de Preventa

¿Estás interesado en adquirir algún producto o servicio de Schneider Electric? Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

Servicios en Campo

Optimiza el ciclo de vida de tus activos, mejora el desempeño, seguridad y reduce los costos de mantenimiento, todo con un proveedor experimentado que te brinda servicios en campo integrales y es un socio en el que confiar.