Descubre Modicon ABE7
Descubre Modicon ABE7
Descubra las subbases de precableado Telefast IP20

- Sustituto de bloques de terminales: Permite una conexión más rápida y segura de módulos de E/S a los dispositivos de campo, eliminando la necesidad de utilizar bloques de terminales de tornillo.
- Conexión rápida: Están diseñados para una conexión rápida y sencilla, lo que reduce el tiempo de instalación y el riesgo de errores.
- Alta densidad: Diseñado para manejar módulos de E/S de alta densidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales donde se requieren muchas conexiones.
- Adaptación de señales: Utilizado para adaptar diferentes tipos de señales de control, como señales digitales, analógicas y de potencia.
- Reduccion de tiempo de instalación: Simplifica el cableado y mejora la fiabilidad de las conexiones.
Beneficios
Beneficios
Eficiencia
Nuestros clientes ahorran espacio y tiempo; lo que limita los errores de cableado y reduce los costos de instalación.
Visualización
La indicación simple del LED por la base secundaria o por las opciones del canal hace visibles los errores funcionales.
Adaptación
Amplia selección de soluciones de alta densidad de conexión de E/S pasiva, activa o analógica.
Características
Características
Datos sobre Modicon ABE7
Una lista simple de características y funciones
Características • Una selección de las subbases Telefast más utilizadas y calificadas para la conexión rápida de módulos de E/S (discretos, analógicos y contadores) a sensores o activadores
• Funciona como un sustituto de los bloques de terminales, ubicando de manera remota y eliminando parcialmente la conexión de un solo cable.
• Proporcionar funciones de relé y conexión, con o sin distribución de polaridad, reducir el tiempo de cableado y eliminar el riesgo de error Funciones • Adaptando la corriente/tensión de E/S para PLC
• Distribución de señales, comunes ( 24 o 0 V ) y tierra para conectar señales de 1/2/3 cable
• Aislamiento de canales, protección y diagnósticos de LED
• Varias combinaciones de contactos de relé 1 N/O, 1 C/O, 2 C/O
• Gabinetes de precableado
• Cableado fácil adecuado para módulos de E/S de alta densidad del PLC
Aplicaciones
Aplicaciones
Redes y centros de datos
Explorar másMaquinarias
Explorar másAlimentos y bebidas
Explorar másTratamiento de agua y aguas residuales
Explorar más