Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

 

Enfriadores de fluidos

Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

Se adapta a las características del sistema para maximizar la disponibilidad de los productos de enfriamiento para hileras y salas.

Schneider Electric Imagen del producto
Enfriadores de fluidos schneider.label Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala
      • 17 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75132

          Enfriador por fluidos 186 MBH con 25 TD, 20 GPM, 14 cables, 230/3/60
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75173

          Enfriador por fluidos 558 MBH con 25 TD, 60 GPM, 42 cables, 230/3/60
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75206

          Enfriador por fluidos 346 MBH con 25 TD, 40 GPM, 28 cables, 230/3/60
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75209

          Enfriador por fluidos 135 MBH con 25 TD, 30 GPM, 16 cables, 230/3/60
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75260

          Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75261

          Condensador para glicol 71 kW, 104 F/115 F, 48 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75262

          Condensador para glicol 112 kW, 104 F/115 F, 75 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75263

          Condensador para glicol 232 kW, 104 F/115 F, 153 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75264

          Condensador para glicol 47 kW, 110 F/120 F, 34 GPM, 208-230 V/3/60 Hz
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          ACFC75265

          Condensador para glicol 71 kW, 110 F/120 F, 53 GPM, 208-230 V/3/60 Hz