Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

 

Harmony XB4

Botones, luces piloto y selectores modulares metálicas 22mm

Botones e indicadores de metal biselados y revestidos con cromo, 22 mm de diámetro

Harmony XB4
      • 34 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CB006

          bombilla incandescente transparente para señalización - BA 9s- 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CB006NSP

          bombilla incandescente clara para señalización - BA 9s- 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CD0061

          bombilla LED blanca para señalización - BA 9s - 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CD0063

          bombilla LED verde para señalización - BA 9s - 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CD0064

          bombilla LED roja para señalización - BA 9s - 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CD0065

          bombilla LED amarilla para señalización - BA 9s - 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CD0066

          bombilla LED azul para señalización - BA 9s - 6 V 1,2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CE024

          bombilla incandescente transparente para señalización - BA 9s- 24 V 2W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CE024NSP

          bombilla incandescente clara para señalización - BA 9s- 24 V 2 W
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          DL1CE048

          bombilla incandescente transparente para señalización - BA 9s- 48 V 2,6 W