Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

 

TeSys serie D

Contactores 0.06 kW a 75 kW

Contactores reversibles o no reversibles de hasta 75 kW/400 V y 250 A/CA1

De 9 a 38 A, terminal de abrazadera de fijación, LC1D09 a D38
      • 17 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D09BD

          REVERSING CONTACTOR 575VAC 9A IEC
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D09P7

          TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil

          3,322.00 MXN

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D12E7

          TeSys D - Contactor inversor - 12A 48V 50/60HZ
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D09BL

          TeSys D - Contactor inversor - 9A 24V bajo consumo antiparasitado
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D18E7

          TeSys D - Contactor inversor - 18A 48V 50/60HZ
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D25BD

          TeSys D - Contactor inversor - 25A 24V CC-antiparasitado
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D12BD

          TeSys D - Contactor inversor - 12A 24V CC-antiparasitado
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D50AE7

          TeSys D - Contactor inversor 3P AC-3 - <=440 V 50 A - bobina 48 V CA
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D12BL

          REVERSING CONTACTOR 575VAC 12A IEC
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC2D12F7

          TeSys D - Contactor inversor - 12A 110V 50/60HZ

          4,170.00 MXN