Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

 

TeSys serie D

Contactores 0.06 kW a 75 kW

Contactores reversibles o no reversibles de hasta 75 kW/400 V y 250 A/CA1

De 9 a 38 A, terminal de abrazadera de fijación, LC1D09 a D38
      • 11 products available

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DWK12P7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 60 kVAR - 415 V - 230 V AC coil
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DWK12F7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 60 kVAR - 415 V - 110 V AC coil
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DWK12M7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V AC coil

          19,049.00 MXN

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DFK11M7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 12.5 kVAR - 415 V - 220 V AC coil
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DGKF7

          contactor TeSys LC1-DG 16.7 kVAr - coil 110 V AC
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DGKG7

          TeSys LC1-DG Contactor 16.7 kVAr - bobina 120 V AC

          2,254.00 MXN

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DMK11M7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 25 kVAR - 415 V - 220 V AC coil
        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DMKM7

          TeSys LC1D.K Contactor para condensador - 3P - 25 kVAR - 415 V - 220 V AC

          2,904.00 MXN

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DPK12M7

          TeSys LC1D.K Contactor para condensador - 3P - 33.3 kVAR - 415 V - 220 V AC

          9,774.00 MXN

        • Mejor precio
          Schneider Electric Imagen del producto

          LC1DTKG7

          TeSys LC1D.K capacitor duty contactor - 3P - 40 kVAR - 415 V - 120 V AC coil