Arrancadores de potencia fraccionaria tipo F Clase 2510
Arrancadores de potencia fraccionaria tipo F Clase 2510 Los arrancadores manuales no reversibles de potencia clase F 2510 ofrecen control manual para encender y apagar con protección de sobrecarga para motores pequeños. Diseñados para motores monofásicos de hasta 1 HP. Con interruptor de desconexión accionado por palanca, opción para luz piloto. Utilizan unidades térmicas de aleación fusible para detectar condiciones de corriente excesiva. Unidad térmica de sobrecarga se solicita por separado. Certificación UL y CSA.
Ver productos