Dispositivo contra sobretensiones ASCO modelo 950
Media tensión | 1000-4100 V CA | 120 kA a 240 kA por fase
Media tensión | 1000-4100 V CA | 120 kA a 240 kA por fase
120 V CA | 20 kA (SAD) / 160 kA (MOV) por modo
120-480 V CA | 160 kA (MOV) por modo
120-600 V CA | 600-900kA/fase
120-600 V CA | 400-1000kA/fase
120-480 V CA; trifásica en estrella, 4 cables + G | 150-600 kA/fase
120-600 V CA | 100-400 kA/fase
120-600 V CA | 300-450kA/fase
120-600 V CA | 200-500kA/fase
120-480 V CA | 150-300kA/fase
120-600 V CA | 100-300kA/fase
120-600 V CA | 150-450kA/fase