Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa soporte NS1600 vertical fijo

Mostrar más características >
  • Precio*
    4,720.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: motor mechanism - vertical installation
    Compact : fixed NS1600 - control: motor mechanism - vertical installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NS1600 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS630b...1000 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NS1600 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 800 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    17 module(s) : NS1250, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS1250, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NS1250, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS1250, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS1600, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    14 module(s) : NS1600, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS1600, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    17 module(s) : NS630b...1000, front connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    16 module(s) : NS630b...1000, rear connection on Canalis in 650 mm Wide cubicle
    12 module(s) : NS630b...1000, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NS630b...1000, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
    altura
    300 mm
    peso del producto
    3.08 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.V.FIXED NS1600 (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 1 MB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 570.2 KB
    CAD files for 03482: Mounting plate for vertical fixed NS1600 (Versión 1.0)
    M.PL.V.FIXED NS1600 (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 737 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 434.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. V. fixed NS1600 (Versión 00)
    Fecha 28/05/18
    Tamaño 1.7 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.