Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa de soporte para EZC100 vertical, 1P

Mostrar más características >
  • Precio*
    2,361.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Easypact : fixed EZC100 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    descripción de los polos
    3 x 4P : fixed : EZC100 vertical installation
    15 x 1P : fixed : EZC100 vertical installation
    5 x 3P : fixed : EZC100 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    147 mm
    anchura
    575 mm
    peso del producto
    2,2 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.