Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa de soporte para EZC250

Mostrar más características >
  • Precio*
    5,629.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    equipo instalado
    Easypact : fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Easypact : fixed EZC250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    Easypact : fixed EZCV250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
    descripción de los polos
    1 x 3P : fixed : EZC250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : EZCV250 horizontal installation
    4 x 3P : fixed : EZC250 vertical installation
    4 x 3P : fixed : EZCV250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : EZC250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : EZCV250 horizontal installation
    3 x 4P : fixed : EZC250 vertical installation
    3 x 4P : fixed : EZCV250 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : EZC250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : EZCV250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    altura
    150 mm
    anchura
    440 mm
    peso del producto
    1.58 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for EZC250 (Versión 1.0)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 127.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PLATE EZC250 P SYSTEM (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 2.3 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.