Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placa soporte perforada, 4 módulos (+ 4 traviesas)

Mostrar más características >
  • Precio*
    3,428.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    compatibilidad de gama
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    descripción de la placa de montaje
    Con ranuras
    equipo instalado
    Phaseo : LV/LV transformer
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle duct - width 300 mm, depth 400 mm
    Número de modulos verticales (50 mm)
    4 module(s) : LV/LV transformer in 650 mm Wide cubicle
    equipo suministrado
    4 lateral cross-member
    altura
    192 mm
    peso del producto
    1,7 kg
    tratamiento de superficie
    Zinc coated ((*))
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Slotted mounting plate, 4 modules (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 268 KB
    SLOTTED M.PL.4M (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 194.9 KB
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 167.2 KB
    SLOTTED M.PL.4M (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 516 KB
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 587.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Slotted mounting plate (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 1.9 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.