Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (superior)

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,448.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DX
    grado de protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Complementario
    localización de conexión
    Superior
    tipo de montaje
    Carril DIN
    número de polos
    4P
    [Ue] tensión asignada de empleo
    440 V CA
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    500 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    (le) corriente nominal operacional
    63 A en 40 °C
    conexiones - terminales
    Suministro (pedido por separado) terminal tipo túnel 16 mm² (Flexible)
    Suministro (pedido por separado) terminal tipo túnel 25 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) terminal de resorte (Fase) , 12 tornillo : 2,5...6 mm² (Flexible)
    Distribución (pedido por separado) terminal de resorte (Fase) , 12 tornillo : 2,5...6 mm² (rígido)
    Distribución (pedido por separado) terminal de resorte (neutro) , 12 tornillo : 2,5...6 mm² (Flexible)
    Distribución (pedido por separado) terminal de resorte (neutro) , 12 tornillo : 2,5...6 mm² (rígido)
    número total de módulos de 18 mm
    4
    peso del producto
    0.29 kg
    Entorno
    grado de contaminación
    3
    resistencia al filamento incandescente
    960 °C acorde a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DISTRIBLOC 4P 63A ALIM HAUT (Versión 1.0)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 178.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versión 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Versión 3.0)
    Fecha 28/06/18
    Tamaño 9.3 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.