Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Conexión prefabricada NS1250 vertical fijo 3 polos al JdB Linergy

Mostrar más características >
  • Precio*
    10,676.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Linergy busbar
    número de polos
    3P
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm
    profundidad del armario
    400 mm : front
    400 + 400 mm : rear
    equipo instalado
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NS630b...1000 - control: motor mechanism vertical installation
    Compact : fixed NS1250 - control: motor mechanism vertical installation
    (le) corriente nominal operacional
    1250 A
    sección transversal del embarrado
    80 x 10 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    150 mm
    anchura
    550 mm
    profundidad
    300 mm
    peso del producto
    6,9 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN. FIXED NS1600 3P 1250A (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 890 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    1250/1600A connection for NS1600-NT (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.8 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.