Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Perfil Linergy LGYE 4000APerfil Linergy LGYE 4000A

Mostrar más características >
  • Precio*
    31,944.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy LGYE
    tipo de producto o componente
    Perfil de embarrado
    descrip. b. distrib.
    Linergy
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    dirección de instalación
    Horizontal, operating position: top
    Horizontal, operating position: bottom
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    Cubicle duct - width 400 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV (degree of pollution: 3)
    (le) corriente nominal operacional
    4000 A
    (lcw) corriente temporal admisible
    60 kA (1 s) for 2 supports (horizontal position)
    85 kA (1 s) for 3 supports (horizontal position)
    100 kA (1 s) for 4 supports (horizontal position)
    corriente permitida
    3620 A at 35 °C for IP <= IP31
    3350 A at 35 °C for IP > IP31
    longitud
    2000 mm
    altura
    200 mm
    anchura
    150 mm
    profundidad
    31 mm
    peso del producto
    22.26 kg
    tip conexión b distribución
    Ranura T doble
    Conexión pitch
    Posición de conexión libre
    espesor del soporte
    10 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 04568: Linergy LGYE profile 4000 A W2000 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy LGYE - Joining (Versión 00)
    Fecha 16/12/17
    Tamaño 9.4 MB
    CONN.JDBHV P400 100X10 and Linergy Evolution (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.