Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Soporte conexiones 115 mm entre centros

Mostrar más características >
  • Precio*
    4,877.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Soporte de conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de conexión
    Complementario
    conexión de dispositivos de la celda
    Busbar
    descripción de la instalación
    Cubicle
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    2,56 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 04694: connection support, 115 mm between centres (Versión 1.0)
    CONN.SUP 115MM B/CENTRES (Versión 1.0)
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 743.5 KB
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 613 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Measurement CT casing, lead-sealable (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 2.5 MB
    Front/rear connection cover NW (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 43.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.