Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   LV Switchboard IEC Prisma Plus
Schneider Electric Imagen del producto

04782

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
04782
Green premium brand logo

Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    tipo de producto o componente
    Mounting hardware
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de fijación
    equipo suministrado
    1 tuerca
    2 clamps
    Complementario
    installation description
    Cubicle
    rosca ISO
    M8
    cantidad por juego
    Juego de 20
    longitud
    20 mm
    peso del producto
    0.425 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    425 g
    Paquete 1 Altura
    2 cm
    Paquete 1 ancho
    13 cm
    Paquete 1 Largo
    25 cm
    Paquete 2 Peso
    8.97 kg
    Paquete 3 Peso
    25.5 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés6
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    • portugués1
    • ruso1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 17/11/16
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versión 1.0)
    Descripción
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión Release 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 1/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.3 MB
    Fecha 17/11/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 997.1 KB
    Fecha 11/02/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 898.8 KB
    Fecha 1/12/99
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04782 : 04782_REACH_DECLARATION
    Descripción
    04782_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    04782_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04782 : Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
    Descripción
    Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04782 : Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
    Descripción
    Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    Lote de 20 tornillos M8 5 20 mm + 20 tuercas + 40 arandelas
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.