Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma P framework
    tipo de producto o componente
    Tapa posterior de protección
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de interfaz
    forma de partición de armario
    Forma 1
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 + 400 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    equipo instalado
    Fixed + drawout NW08...32
    Fixed + drawout NW40
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero
    altura
    300 mm
    anchura
    575 mm
    peso del producto
    14,86 kg
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Rear connection cover for NW (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 154.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Busbar cover for NW or ISFL, W=650mm (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 2.4 MB
    Front/rear connection cover NW (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 43.1 MB
    Front plates for 10 or 12 modules (Versión 2)
    Fecha 25/06/18
    Tamaño 13.7 MB
    Canalis cover (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 10.8 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.