Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Compartimentación Conexión JdB Linergy NS-NT-NW adicional p/profundidad 600 mm

Mostrar más características >
  • Precio*
    8,703.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Linergy BS
    Prisma P framework
    tipo de producto o componente
    Cubierta de conexión
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de aislamiento
    forma de partición de armario
    Forma 1
    Complementario
    descripción de la instalación
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 + 400 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    equipo instalado
    Horizontal connection for NW
    Horizontal connection for NS2000...3200
    cantidad por juego
    Juego de 1
    anchura
    573 mm
    peso del producto
    1.22 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis cover (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 10.8 MB
    Connection partition (Versión 00)
    Fecha 4/02/15
    Tamaño 5.5 MB
    Front/rear connection cover NW (Versión 00)
    Fecha 24/05/18
    Tamaño 43.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.