Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Pantalla para juego de barras - 4000 A - horizontal - A= 300 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Partición
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de aislamiento
    aplicación específica de producto
    Para particionar barras de distribución horizontales
    forma de partición de armario
    Forma 2
    Complementario
    tipo de envolvente específico
    Armario 4000A
    anchura del armario/celda
    300 mm
    prof. armario
    600 mm
    descripción de la instalación
    Cubicle 4000A - width 300 mm, depth 600 mm
    destino del produc
    Para marco de 600 mm de profundidad
    compatibilidad de gama
    Prisma Prisma P
    Linergy Linergy BS busbar
    Linergy Linergy LGYE busbar
    altura
    200 mm
    color
    White RAL 9001
    acabado exterior
    Mate
    Revestido de polvo
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco
    código de color
    RAL 9001
    peso del producto
    2.08 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HZ.BB.PARTIT.4000A W300 D600 (Versión 1.0)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 271.5 KB
    HZ.BB.PARTIT.4000A W300 D600 (Versión 1.0)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 3 MB
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 241.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy LGYE - Joining (Versión 00)
    Fecha 16/12/17
    Tamaño 6 MB
    Hz busbar F2 partitions 4000A D600 (Versión 00)
    Fecha 24/10/18
    Tamaño 13.5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.