Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Cofret G IP30 - ancho 600 mm - 18 módulos - alto 930 mm

Mostrar más características >
  • Precio*
    6,150.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    Ip40 con puerta
    IP30 without door
    IP41 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    tipo de producto o componente
    Cofret
    tipo de envolvente
    Functional enclosure delivered in kit form
    aplicación del dispositivo
    Distribución eléctrica de baja tensión
    montaje de armario
    Superficie
    Empotrable con kit
    tipo de placa frontal
    Without (to be ordered separately)
    número de módulos verticales (50 mm)
    18
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    Complementario
    descripción de la instalación
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    corriente nominal (In)
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    (lcw) corriente temporal admisible
    25 kA (1 s) conforming to IEC 61439-2
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    material del envolvente
    Enclosure : treated sheet steel
    información adicional
    Pueden ser combinadas de lado o una sobre la otra
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    930 mm
    anchura
    600 mm
    profundidad
    205 mm
    peso del producto
    14,2 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    normas
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    resistencia mecánica
    Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    WALL-MOUNTED ENCL.W600 18M PRISMA G IP30 (Versión 1.0)
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 128.9 KB
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 483.3 KB
    CAD files for 08106: Wall-mounted enclosure, W = 600 mm, 18 modules (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.FOR 2 3PH (Versión 00)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 1.5 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Versión 00)
    Fecha 20/03/19
    Tamaño 7.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 2/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.