Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Puerta plena G IP30 - ancho 600 mm - 9 módulos - alto 480 mm

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,803.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma G
    grado de protección IP
    Ip40 con puerta
    IP30 without door
    IP41 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    tipo de producto o componente
    Puerta
    Tipo de puerta
    Simple
    equipo suministrado
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Hinge (x2)
    Complementario
    lado de apertura de puerta
    Reversible
    número de cierres
    1
    tamaño de la abertura
    130 d
    descripción de la instalación
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Extension enclosure - width 600 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    9
    material del envolvente
    Handle : polyamide
    Cover frame : treated sheet steel
    cantidad por juego
    Juego de 1
    altura
    480 mm
    anchura
    600 mm
    profundidad
    36 mm
    peso del producto
    3.38 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK08 conforming to EN/IEC 62262
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PLAIN DOOR WALL-MOUNT ENC.9M (Versión 1.0)
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 891.7 KB
    Fecha 8/08/13
    Tamaño 664.6 KB
    Plain door for wall-mounted enclosure, 9 modules (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Versión 00)
    Fecha 20/03/19
    Tamaño 7.4 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.