Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Armadura P, ancho 650 mm, profundidad 400 mm, alto 2 m

Mostrar más características >
  • Precio*
    9,441.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Prisma
    nombre del producto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Marco
    equipo suministrado
    Mounting hardware
    Four cross-pieces
    Side-by-side combination kit
    Two frames
    información adicional
    Pueden ser combinadas de lado o de espaldas
    Complementario
    descripción del armario/celda
    Cubicle 650 mm
    altura
    2000 mm
    anchura
    650 mm
    profundidad
    400 mm
    peso del producto
    18.6 kg
    acabado exterior
    Mate
    Liso
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    White RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 62208
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 5/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 08406: Framework, W = 650 mm, D = 400 mm (Versión 1.0)
    FRAMEWORK W650 D400 (Versión 1.0)
    Fecha 26/07/13
    Tamaño 797.2 KB
    Fecha 26/07/13
    Tamaño 565 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Switchboards lighting (Versión 00)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 1.2 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versión 01)
    F2 partition Hz. Bb. (Versión 00)
    Fecha 24/10/18
    Tamaño 7.9 MB
    F2 side barrier for lat. V. bb. (Versión 01)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 4.9 MB
    Free support for 5/10mm busbars (Versión 00)
    Fecha 16/12/17
    Tamaño 2.7 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.