Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

suporte de bloco terminal - 12 módulos

Mostrar más características >
  • Precio*
    85.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Soporte para bornero
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    número de módulos de 18 mm por fila
    12
    anchura
    210 mm
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TERMINAL SUPPORT 12M (Versión 1.0)
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 188.8 KB
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 160.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.