
Gira la imagen para ampliar

2 videos
Gabinete Mini Kaedra - para dispositivos riel Din - 1F-6 módulos IP65
13442
número de módulos de 18 mm por fila:
Caja resistente de polímero autoextinguible mini Kaedra montada en superficie para dispositivos modulares
Tiene 1 fila de 6 modulos de 18mm. 2 bloques de terminales, cada uno con 4 salidas
Suministro a través de riel DIN. Entrada de cables por la parte inferior o superior a través de 3 precortes.
Potencia de 11W con una corriente nominal de 63A
Color de la puerta verde transparente y de la caja gris claro
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
4
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
NA