
Gira la imagen para ampliar

2 videos
Gabinete Mini Kaedra - para dispositivos riel Din - 1F-8 módulos IP65
13443
número de módulos de 18 mm por fila:
Caja resistente de polímero autoextinguible mini Kaedra montada en superficie para dispositivos modulares
Tiene 1 fila de 8 modulos de 18mm. 4 bloques de terminales, cada uno con 2 salidas
Suministro a través de riel DIN. Entrada de cables por la parte inferior o superior a través de 5 precortes.
Potencia de 15W con una corriente nominal de 63A
Color de la puerta verde transparente y de la caja gris claro
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
5
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA