Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Kaedra, Mini Kaedra

Kaedra, Mini Kaedra - 13578

Accesorios

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Kaedra, Mini Kaedra
Kaedra, Mini Kaedra - 13578
Accesorios

Bloco de distribuição - 80 A - 22 furos

Mostrar más características >
  • Precio*
    158.00 MXN
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Kaedra
    Mini Pragma
    Pragma C
    Pragma D
    tipo de producto o componente
    Bloque de terminales
    Complementario
    [In] corriente nominal
    80 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    500 V
    número de bloques de terminales
    1 screw + fast with 22 outgoers
    salidas del bloque de distribución
    11 x 10 mm²
    11 x 16 mm²
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    distribution terminal block - 80 A - 22 holes (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Kaedra enclosure for power outlets (Versión 05)
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Versión 04)
    Kaedra - Enclosures - Instruction Sheet (Versión 1.3)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.