Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

accesorio cofret - soporte de bornero en patillas - 18 módulos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Soporte para bornero
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios de instalación
    Complementario
    número de módulos de 18 mm por fila
    18
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TER BLOCK SUPPORT CHASSIS 18 MOD (Versión 1.0)
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 198.9 KB
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 103.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Kaedra enclosure for power outlets (Versión 05)
    Kaedra enclosure for modular switchgear with interface (Versión 04)
    Kaedra - Enclosures - Instruction Sheet (Versión 1.3)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.