Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Obturador, lote de 10 x 5 módulos

Mostrar más características >
  • Precio*
    178.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Placa obturadora
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios de instalación
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 4/10/18
    Tamaño 60.9 MB
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versión 4.0)
    Fecha 25/11/18
    Tamaño 47.5 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 22/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 4.0)
    Fecha 25/11/18
    Tamaño 47.2 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KIT 10 OBTURATORS (Versión 1.0)
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 333 KB
    Fecha 10/09/13
    Tamaño 153.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.