Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Cofret Kaedra - para equipos modulares - 1 x 18 módulos - 1 bloque terminal

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,380.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Kaedra
    tipo de producto o componente
    Cofret estanco
    tipo de armario
    Envolvente para dispositivos modula
    accesorios incluidos con el envolvente
    Kit de marcado
    Bloqueado de terminal de 16 agujeros
    Bloqueado de terminal de 4 agujeros
    Soporte de bloqueo de terminal
    Correa de cableado
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    número de módulos de 18 mm por fila
    18
    número total de módulos de 18 mm
    18
    número de filas horizontales
    1
    clase de aislamiento eléctrico
    Clase II
    Aislamiento doble
    equipo suministrado
    1 marking kit
    1 wiring strap
    1 terminal block 4 holes
    1 terminal block support
    1 terminal block 16 holes
    tipo de carátula
    Reversible
    Transparente
    disipación de potencia en W
    34 W
    corriente nominal (In)
    90 A
    tipo de carril
    DIN
    número de troquelados PG ISO
    17
    número de bloques de terminales
    1 with 16 outgoers
    1 with 4 outgoers
    salidas del bloque de distribución
    10 x 10 mm²
    10 x 16 mm²
    descripción de las opciones de bloqueo
    Cerradura opcional
    material del envolvente
    Self-extinguishing polymer
    anchura
    448 mm
    altura
    280 mm
    profundidad
    160 mm
    color
    Door : transparent green
    Enclosure : light grey ( RAL 7035 )
    Entorno
    normas
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    resistencia al fuego
    650 °C conforming to IEC 60695-2-1
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK09 conforming to EN 50102
    Características ambientales (UV)
    UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
    Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013
    categoría de sobretensión
    II
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Enclosure for modular switchgear 1 row 18 modules (Versión 1.0)
    Enclosure for modular switchgear 1 row 18 modules (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Kaedra - Enclosures - Instruction Sheet (Versión 1.3)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.