Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

módulo de entrada saída analógica Modicon Quantum - 4 E - 2 S

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo analógico de entrada/salida
    tipo de filtro
    Single pole low pass - 3 dB at 21 Hz +/- 20 % input circuit
    Complementario
    modularidade E/S
    6 canais
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras de salida
    5 words de entrada
    número de entrada analógica
    4
    tipo de entrada analógica
    Corrente bipolar +/- 20 mA 15 bits CC
    Tensão bipolar +/- 10 V 16 bits CC
    Tensão bipolar +/- 5 V 15 bits CC
    Corrente unipolar 0...20 mA 15 bits CC
    Corrente de compensação unipolar 4...20 mA 14 bits CC
    Tensão de desvio unipolar 1...5 V 14 bits CC
    Tensão unipolar 0...10 V 16 bits CC
    Tensão unipolar 0...5 V 15 bits CC
    entrada máxima absoluta
    +/- 25 mA corriente
    +/- 50 V tensión
    impedancia de entrada
    > 10 MOhm voltage
    > 250 Ohm current
    compensação
    +/- 0.0014 % of full scale maximum/°C 0...60 °C input circuit
    alteração de ganho
    +/- 0.002 of full scale maximum 0...60 °C input circuit
    rechazo al mando común
    > 80 dB 50/60 Hz input circuit
    número de salida analógica
    2
    rango de salida analógica
    4...20 mA
    resolución de salida analógica
    12 bits
    tensão de retorno
    0...60 V DC with external resistance output circuit
    7...30 V DC output circuit
    máxima caída de tensión
    30 V DC 20 mA
    hora de definição
    900 µs a +/- 0.1 % del valor final circuito de salida
    conducto de bus auxiliar
    7...30 V output circuit
    error de precisión absoluta
    +/- 0.03 % at 25 °C input circuit
    +/- 0.05 % of full scale maximum at 25 °C input circuit
    +/- 0.20 % of full scale at 25 °C output circuit
    +/- 0.004 % of full scale at 0...60 °C output circuit
    +/- 0.007 %/°C of full scale maximum at 0...60 °C output circuit
    linearidade
    2.4 % over and under range voltage
    2.4 % over range, and - 9.6 % under range current
    Monotonic +/- 1 LSB input
    Monotonic +/- 1 LSB output
    hora de atualização
    15 ms output circuit
    320 ms input circuit
    tipo de falha
    Open circuit input/output circuit
    Overtacking scale (unipolar) input circuit
    Status byte output circuit
    1-clips en apoyo
    500 V AC for 1 minute
    750 V DC for 1 minute
    central de control y anulación local
    500 v ac durante 1 minuto
    750 V DC for 1 minute
    voltaje de toma-off
    500 V for 1 minute
    750 V for 1 minute
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault
    6 LEDs green channel is turned on
    6 LEDs red channel fault
    requisito de corriente de bus
    350 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,3 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    C-Tick.1
    NF
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Modicon™ Quantum™ Ethernet I/O Automation Platform (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum with Unity Pro, Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Transparent Ready, User Guide (Versión 2)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 5.4 MB
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 75.6 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 12.8 KB
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 41.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140AMM09000, Bi-directional Analog Module (Versión 78)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.