Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

mód. fonte de aliment. Modicon Quantum - 115 V/230 V CA - acumulável ou autônomo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo da fonte de alimentação
    tipo fuente de alimentación
    Adherible o por separado
    Complementario
    tipo de entrada
    230 V AC 170...276 V
    115 V AC 93...132 V 47...63 Hz
    corriente de entrada
    1300 mA 115 V
    750 mA 230 V
    corriente de entrada
    19 A 230 V
    38 A 115 V
    potencia nominal en VA
    130 VA
    fusible asociado
    2 A slow-blow
    distorsión armónica
    <= 10 % del valor fundamental del rms
    tensión de salida
    5.1 V DC
    corriente de salida fuente de alimentación
    11 A 60 °C standalone
    20 A 60 °C summable
    protección contra sobreintensidad
    Interno
    protección contra sobrecargas
    Interno
    disipación de potencia
    6+1.5 x iout where iout is a
    salida de alarma
    1 NC 6 A 220 V power supply fault
    señalizaciones en local
    1 LED green power (PWR OK)
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,65 kg
    Entorno
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    certificaciones de producto
    CUL
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Modicon™ Quantum™ Ethernet I/O Automation Platform (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.