Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

módulo de saída digital Modicon Quantum - 32 S - 20..253 V CA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulos de saída digital de CA
    número de salida digital
    32
    Complementario
    grupo de canales
    4 grupos de 8 canais
    frecuencia de alimentación
    47...63 Hz
    caída de tensión
    1.5 V
    voltaje de salida discreta
    20...253 V AC
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras de salida
    saída máxima absoluta
    300 Vrms for 10 s AC
    400 Vrms 1 ciclo CA
    corriente de carga máxima
    0.88 mA 230 V off state leakage per output
    1 A rms 20...253 V per output
    16 A rms per module
    4 A rms per group
    corriente de sobretensión
    <= 2.5 A during 1 ms
    dV/dt
    400 V/ms
    tiempo respuesta
    <= 0.5 ms at state 0 to state 1
    <= 0.5 ms at state 1 to state 0
    tipo de protección
    Interno por filtro RC
    Proteção interna da saída por fusível de 4 A
    disipación de potencia
    1.60+1.0 vxtotal mod ld crrt
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault detected (F)
    32 LEDs green input status
    requisito de corriente de bus
    320 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,45 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CUL
    NF
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    compatibilidad electromagnética
    Electrostatic discharge immunity test (test level:4 kV, contact discharge) conforming to IEC 801-2
    Electrostatic discharge immunity test (test level:8 kV, air discharge) conforming to IEC 801-2
    Susceptibility to electromagnetic fields (test level:10 V/m, 80...1000 MHz) conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Modicon™ Quantum™ Ethernet I/O Automation Platform (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum with Unity Pro, Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 15)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.