Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

módulo de saída digital Modicon Quantum - 32 S estado sólido

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma automática Modicon Quantum
    tipo de producto o componente
    Módulo de saída digital de cc
    número de salida digital
    32
    Complementario
    grupo de canales
    4 grupos de 8
    lógica de salida discreta
    Lógica positiva (fuente)
    requisitos de direccionamiento
    2 palabras de salida
    voltaje de salida discreta
    24 V dc
    límites de tensión de salida
    19.2..30 v
    saída máxima absoluta
    56 V for 1.3 s decaying pulse
    máxima caída de tensión
    0.4 V 0.5 A
    corriente de carga máxima
    16 A per module
    4 A per group
    corriente de sobretensión
    <= 5 A for 0.0005 s
    tiempo respuesta
    <= 1 ms at state 0 to state 1
    <= 1 ms at state 1 to state 0
    máxima filtración de corriente
    0.4 mA 30 V
    indutância de carga
    Inductance(H) = 0.5/((current(A))² x (switching frequency(Hz))) 50 Hz
    memoria de fallo
    Fusible quemado
    Pérdida de energía en campo
    fusible asociado
    3 A each point
    3 A each point
    5 A por grupo
    5 A por grupo
    central de control y anulación local
    1780 Vrms DC for 1 minute
    isolamento entre grupo
    500 Vrms DC for 1 minute
    tipo de protección
    Proteção interna da saída por fusível de 5 A por grupo
    disipación de potencia
    1.75+0.4 vxtotal mod ld crrt
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green bus communication is present (Active)
    1 LED red external fault detected (F)
    32 LEDs green input status
    requisito de corrente do barramento
    330 mA
    330 mA
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    0,45 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    ABS
    BV
    C-Tick
    DNV
    NF
    GL
    GOST
    RINA
    RMRS
    Certificação de segurança sem interferência
    normas
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact conforming to IEC 801-2
    8 kV on air conforming to IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Modicon™ Quantum™ Ethernet I/O Automation Platform (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quantum con Unity Pro - E/S binarias y analógicas, Manual de referencia (Versión 15)
    Quantum Con las aplicaciones Concept y ProWORX, Guía de referencia del hardware (Versión 05)
    Quantum with Unity Pro, Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Versión 15)
    Quantum Safety PLC, Safety Reference Manual (Versión 07)
    Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Analog I/O module (Versión 1.0)
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 9.4 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 445.1 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 28 KB
    Fecha 25/04/17
    Tamaño 143.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 233.4 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    140DDO35300, 24 VDC True High/Source Output Module (Versión 77)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 173.6 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/01/19
    Tamaño 400 KB
    RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 6.6 MB
    RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 2.6 MB
    ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 13/02/18
    Tamaño 2.3 MB
    LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 504.7 KB
    Fecha 16/01/18
    Tamaño 68 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_QUANTUM_APR2017 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 510.4 KB
    ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 233.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.